- Art. nr.:
- DK 7159017
- Produktbeskrivning
- För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.
- Material
- Panel: Stålplåt
Bygel: Plast UL 94-V0
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Rangerpanel
Kabelföringsbygel (medföljer löst)
- Observera:
- Måtten avser yttermått.
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Höjdenheter
- 1 HE
- Bygelmått
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,43 kg
- Bruttovikt
- 0,48 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
-
DK shunting panel, with plastic straps, 1 U, WHD: 482.6 mm (19") x 44 x 70 mm, sheet steel, RAL 9005