Rangerpanel med plastbyglar

Art. nr.: DK 7255035

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Art. nr.:
DK 7255035
Produktbeskrivning
För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.
Material
Panel: Stålplåt
Bygel: Polykarbonat
Bygel: Polykarbonat
Leveransens omfattning
Rangerpanel
Kabelföringsbygel (medföljer löst)
Observera:
Måtten avser yttermått.
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
1 HE
Bygelmått
Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,43 kg
Bruttovikt
0,511 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177187221
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604