Kabelkanal med avtagbart kabelskydd med gångjärn på båda sidor.
- Art. nr.:
- DK 5502100
- Produktbeskrivning
- Kabelkanal för dold kabelföring. Alltid bekväm åtkomst till kablage genom kanallock, gångjärnsförsedda eller avtagbara som alternativ. Kanalen har möjlighet till kabelgenomföring till skåpets insida och genom kanalbakstycket. Kabelstöden som medföljer kanalen kan hakas i på valfri höjd på kanalens kabelfingrar och ger på så sätt enklare kabelföring. Kabelkanalen kan även skruvas fast. Kan kombineras med borstsats för TS IT för optimerad luftstyrning.
- Fördelar
- Enkelt och verktygsfritt snabbmontage.
- Hög packningsgrad genom HE-relaterad kabelföring
- Kan byggas ihop rygg mot rygg
- Kabelkanalen kan användas som skydd gentemot luftkortslutningar inom en kallgångskapsling
- Kabelgenomföringar kan slutas till, och kan utrustas med utbyggnadskomponenter i 1 HE montagestandard
- Material
- Stålplåt
Plast enligt UL 94-HB - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. övertäckning och fastsättningsmaterial
Inkl. 4 kabelhållare för extra kabel - Inbyggnadsmöjligheter
- I TS IT med 482,6 mm (19") profilskena med höjd 2 000 mm
- I TS IT med 482,6 mm (19") montageram med höjd 1 800 mm
- I TE 8000 med 482,6 mm (19") montageram med höjd 2 000 mm
- I datarack med 40 HE
- Höjdenheter
- 38 HE
- Dimension
- Bredd: 95 mm
Höjd: 1.689 mm
Djup: 150 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,8 kg
- Bruttovikt
- 8,16 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177811874
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivning
- DK Cable duct, 38 U, for TS IT, Height 1800 mm: with mountingframe, Height 2000 mm: with profiles
- Dokumentation
- Quick guide
- Datablad
- Teknik i detalj