Denna artikel utgår: 14 dec. 2021
Komplettsystem CAT 6 för Network Cable Organizer
Art. nr.: DK 7044150
Komplettsystem NCO (nätverkskabelsamlare) revolutionerar den strukturerade kabeldragningen i alla nätverksrack med djup från 800 mm. Överskottet av kabeln – både CAT 6 och fiberkabel – dras enkelt tillbaka med fjäderkraft.
- Art. nr.:
- DK 7044150
- Produktbeskrivning
- Modern nätverksinfrastruktur är beroende av högsta prestanda och största möjliga flexibilitet för kabeldragning. En komponent här är nätverkskabelsamlaren (NCO). Den robusta montageramen på 1 HE är försedd med 24 kabelkassetter och sätter en ny standard för klassisk strukturerad kabeldragning tack vare 8 gånger snabbare montage.
- Fördelar
- Mindre kabeltrassel ger obehindrad luftcirkulation vid nätverksswitcharna
- Alltid rätt längd: För långa kablar – både CAT 6 och fiberkabel – dras enkelt tillbaka med fjäderkraft
- Varje kabel är testad till 100 % och levereras med medföljande mätprotokoll
- Åtkomst på framsidan – därför även idealisk för inbyggnad i efterhand i rack med minst 800 mm djup
- Tekniska data
- CAT 6 kabel STP
- 2 st RJ 45-kontakter per kabel
- skärmad RJ 45-kontakt med guldpläterade stift
- Användbar kabellängd per kassett: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % koppar, 250 MHz
- Användningsområden
- Kan användas i alla nätverksrack med djup på minst 800 mm
- Funktion
- Fastsättning på främre och bakre 19"-plan
- Material
- Montageram: Stålplåt
Kassetter: Rostfritt stål, plast (POM) - Färg
- Montageram: RAL 9005
Kabel: grön - Leveransens omfattning
- Komplettsystem CAT 6
24 CAT 6-kassetter
Inbyggnadssats
Inkl. fastsättningsmaterial - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Dimension
- Bredd: 450 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 600 mm - Driftstemperatur
- 10 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 95 %
- Relativ luftfuktighet (okondenserad)
- 10 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177917255
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivning
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: green, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- Dokumentation
- Manual