Montageram för Network Cable Organizer

Art. nr.: DK 7044010

Robust 1 HE montageram för 24 kabelkassetter. För individuell konfigurering av Network Cable Organizer.

Art. nr.:
DK 7044010
Utförande
Artikeln kan konfigureras, valbara alternativ
Produktbeskrivning
Robust 1 HE montageram för 24 kabelkassetter. För individuell konfigurering av Network Cable Organizer.
Fördelar
Mindre kabeltrassel ger obehindrad luftcirkulation vid nätverksswitcharna
Alltid rätt längd: För långa kablar – både CAT 6 och fiberkabel – dras enkelt tillbaka med fjäderkraft
Åtkomst på framsidan – därför även idealisk för inbyggnad i efterhand i rack med minst 800 mm djup
Användningsområden
Kan användas i alla nätverksrack med djup på minst 800 mm
Fastsättning på främre och bakre 19"-plan
Material
Montageram: Stålplåt
Färg
Montageram: RAL 9005
Leveransens omfattning
Robust 1 HE montageram av stålplåt för 24 kabelkassetter
Inbyggnadssats
Inkl. fastsättningsmaterial
Number cassettes max
24
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 600 mm
Driftstemperatur
10 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
95 %
Relativ luftfuktighet (okondenserad)
10 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,56 kg
Bruttovikt
3,96 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177917286
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivning
DK NCO mounting frame 1U, For self-configuration, 1 U, unpopulated, For 24 Cassettes, WHD: 450 x 44 x 600 mm
Dokumentation
Manual