Denna artikel utgår: 30 dec. 2021
- Art. nr.:
- DK 7044210
- Produktbeskrivning
- Fiberkassetter för NCO-montageram (nätverkskabelsamlare).
- Fördelar
- Alltid rätt längd: För långa kablar – både CAT 6 och fiberkabel – dras enkelt tillbaka med fjäderkraft
- Varje kabel är testad till 100 % och levereras med medföljande mätprotokoll
- Säker låsning – varje kabelkassett har en kabelfixering, så att kabeln inte belastas mekaniskt
- Material
- Kassetter: Rostfritt stål, plast (POM)
- Färg
- Kabel: gul
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,75 kg
- Tullvarukod
- 39263000
- EAN
- 4028177917378
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivning
- DK NCO Fibre-optic cassette OS2 LC-LC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: yellow
- Dokumentation
- Manual