Fiberkassetter för Network Cable Organizer

Art. nr.: DK 7044211

Fiberkassetter för Network Cable Organizer, för skydd av fiberkablar.

Art. nr.:
DK 7044211
Produktbeskrivning
Fiberkassetter för NCO-montageram (nätverkskabelsamlare).
Fördelar
Alltid rätt längd: För långa kablar – både CAT 6 och fiberkabel – dras enkelt tillbaka med fjäderkraft
Varje kabel är testad till 100 % och levereras med medföljande mätprotokoll
Säker låsning – varje kabelkassett har en kabelfixering, så att kabeln inte belastas mekaniskt
Material
Kassetter: Rostfritt stål, plast (POM)
Färg
Kabel: gul
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,75 kg
Tullvarukod
39263000
EAN
4028177917385
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivning
DK NCO Fibre-optic cassette OS2 LC-SC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: yellow
Dokumentation
Manual