Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för VX, TS, VX SE, AX, PC, sockelsystem VX

Art. nr.: VX 8619400

E-Nummer: E2501910

För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.

Art. nr.:
VX 8619400
Produktbeskrivning
För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.
Material
Stål
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX
In enclosure width 400 mm, in the base
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montagemöjligheter VX sockel
För sockelbredd/-djup 400 mm, i kombination med hållar-/distansstycke
Passar för
Sockelsystem VX
Dimension
Längd: 354 mm
Passar för
Skåptyp: VX
AX
Bredd: = 400 mm
Passar för bredd
= 400 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2 kg
Bruttovikt
2,34 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177921924
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
VX Kabelavlastningsskena vinkelprofil, för B: 400 mm
Dokumentation
Info sheet