- Art. nr.:
- DK 7827310
- Produktbeskrivning
- För kabeldragning i tätt packade skåp (High Density nätverksnoder), i området för fiber- och kopparkablar. Stor volym. Olika möjligheter för kabelföring, kabeluppsamling, kanalisering och tvärdragning skapar maximal porttäthet på minsta möjliga utrymme. Den enskilda HE-relaterade kabelföringen gör att man slipper extra kabelföring över rangeringsfält inom kabelföringsenheten och därmed kan förse varje enskild höjdenhet med anslutningspunkter. Porttätheten ökar med upp till 50%. Det avtagbara kanalskyddet med gångjärn på båda sidor möjliggör bekväm åtkomst. Kabelsträngarna hålls tillbaka med hjälp av avtagbara tvärprofiler och säkras därmed från att falla ut. Montage är möjligt på sidan av montageskenorna, på profilskenorna och på 19"-montageramen. Det går även att sätta fast två kanaler rygg mot rygg.
- Material
- Kabelkanal: lackerad stålplåt
Kabelföringskomponenter: Plast
Frontplåt: Aluminium, lackerat
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. gångjärnsförsedd frontplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Vid montage av kanalen i kombination med 19"-montageram och TS 8 kan man inte använda det inre montageplanet i området för kabellkanalen. I kanalen går det dessutom att fästa kabelhållare för extrakablar och systemenlig kabelomledning.
- Dimension
- Bredd: 95 mm
Djup: 235 mm
- Höjdenheter
- 24 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,7 kg
- Bruttovikt
- 5,3 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177597693
- ECLASS 8.0
- 27400604