Används som flexibel täckplåt i nätverksfördelningsskåpet, möjliggör bekväm kabelföring från fördelarplan på sidan och baktill till framsidans förbindningsplan.
- Art. nr.:
- DK 7827544
- Produktbeskrivning
- Fungerar som flexibel täckplåt i nätverksfördelningsskåpet, som elegant täcker över rangerområdet på sidan om 19"-montageplanet. Borstlisten möjliggör bekväm kabelföring från fördelarplan på sidan och baktill till framsidans förbindningsplan. Det nödvändiga fria utrymmet framför montageplanet uppgår till minst 75 mm. Borstlisten monteras på sidan längs den vertikala ramprofilen, på horisontella eller vertikala chassin.
- Material
- Aluminiumprofil, natureloxerad
Borstlist: Plast, UL 94-HB - Borstlängd
- 95 mm
- Längd
- 950 mm
- Montagekrav
- Vid fastsättning på 19"-profilskenor måste borstlisten kortas av.
- Dimension
- Längd: 950 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Höjd: 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 2,213 kg
- Tullvarukod
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- DK Borstlist, vertikal, för H: 2000 mm för TS IT
- Dokumentation
- Info sheet