Kabelföring 19"

Kabelföring framför 19"-planet

Kabelföring framför 19"-planet.

Kabelföring framför 19"-planet

Utbyggnadssats för systembärare VX IT

Utbyggnadssatsen möjliggör påbyggnad av extra montageplan ovanför nätverks- och serverskåp i kombination med systembäraren för VX IT.

Kabelföring framför 19"-planet

19" kabelkanal, variabelt djup

Bekväm lösning för säker och smidig kabeldragning – flexibelt användbar och oberoende av skåptyp.

Kabelföring framför 19"-planet

Rangerpanel med plastbyglar

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Kabelföring framför 19"-planet

Fiberkabelföringsbyglar, 1 HE 482,6 mm (19")

1 HE, 4 integrerade fiberkabelföringsbyglar i fronten möjliggör en optimal rangering av max. 48 fibrer.

Kabelföring framför 19"-planet

Uppsamlingspanel 482,6 mm (19")

För uppsamling av rangerkablar.

Kabelföring framför 19"-planet

Kabelhållare, 2 HE

För montage av fiber- och kopparledningar, fibrer som utgår från kontaktdonspanelen läggs i öppningarna i hållaren och kan fördelas på sidan.

Kabelföring framför 19"-planet

Rangerpanel med stålbyglar

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Kabelföring framför 19"-planet

Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

Med urtag och borstlist för kabeldragning.

Kabelföring framför 19"-planet

Rangerpanel med frontlucka

Kabelföringsutrymme med hål upptill, försett med en lucka och snabblås framtill för optimal åtkomst, kabeln kan läggas till bakifrån via en håltagning med borstlist.

Kabelföring framför 19"-planet

Panel för kabelgenomföring, 2 HE

För montage av fiber- och kopparledningar.

Kabelföring framför 19"-planet

Horisontell kabelrangerkanal 482,6 mm (19")

Möjliggör en dold enkel kabelföring även av större kabelmängder i 19"-montageplanet, för enkel hantering går det att ta bort den kompletta frontplåten via snabblås.

Kabelföring framför 19"-planet

Kombiskenor för 482,6 mm (19")

Kabelföring framför 19"-planet

Rangerpanel med kabelstegar för horisontell kabelstyrning

För horisontell rangering av patchkabel med kabelstege, ger en bekväm modifikation och utbyggnad av kablaget genom att man öppnar kabelstegen.