För fastsättning mellan alla 482,6 mm (19")-plan, för buntband.
- Art. nr.:
- DK 7016110
- Utförande
- Kabelavlastningsskena
- Produktbeskrivning
- för fastsättning mellan alla 19"-plan (482,6 mm), för buntband och kabelhållare.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 1,152 kg
- Bruttovikt
- 1,328 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- DK Kabelföring på 482,6 mm (19")-profilen