Denna artikel utgår: 30 jan. 2017
- Art. nr.:
- SZ 4321700
- Produktbeskrivning
- En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. utjämningsplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Inkl. utjämningsplåt - Anmärkning om art. nr.
- Inkl. utjämningsplåt
- Passar för
- Skåptyp: TP universalpulpet: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,194 kg
- Bruttovikt
- 1,393 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177098824
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Kabelinföringsplåtar, för TS, SE, PC and TP Universalpulpeter, för B: 800 mm