Kabelinföringsplåtar för inbyggnad i universalpulpeter TP

Art. nr.: SZ 4323700

En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna.

Art. nr.:
SZ 4323700
Produktbeskrivning
En säker kabelinföring tillsammans med kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor. Monteras istället för de standardiserade bottenplåtarna.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. utjämningsplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Inkl. utjämningsplåt
Anmärkning om art. nr.
Inkl. utjämningsplåt
Passar för
Skåptyp: TP universalpulpet: = 1.000 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,672 kg
Bruttovikt
1,872 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177098886
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Kabelinföringsplåtar, för TS, SE, PC and TP Universalpulpeter, för B: 1000 mm