För direktmontage på bottenplåt och skåpram.
- Art. nr.:
- VX 8618814
- Produktbeskrivning
- För direktmontage på bottenplåt och skåpram.
- Fördelar
- Enkelt montage
- Heltäckande hylla
- Bra isolering av skåpets kablage
- Användningsområden
- För direktmontage på bottenplåt och skåpram
- Material
- Hård-PVC
Självslocknande
Temperaturbeständig upp till +60 °C
Tätning: PU-skum
Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm - Leveransens omfattning
- Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler
- Observera:
- Det behövs två per kabelinföringspunkt
- Från skåpbredd 1000 mm är golvdelen indelad i två områden på bredden. Två kabelinföringspunkter kan användas (vänster/höger)
- Passar för
- Skåptyp: VX: = 1.600 mm
Skåptyp: VX SE
Skåptyp: CX pulpetunderdel - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,5 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177922839
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivning
- VX Section for cable entry, rear, for W: 1600 mm
- Dokumentation
- Info sheet