- Art. nr.:
- SR 7063000
- Produktbeskrivning
- För stöd av tunga elektronikchassin, 482,6 mm (19") i svängramen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Belastning
- 50 kg, statisk last
- Anmärkning om art. nr.
- Skänkelhöjd på sidan 72 mm
- Placeringsyta
- Bredd: 55 mm
Djup: 152 mm
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,486 kg
- Bruttovikt
- 0,583 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261