För inbyggnad av svängram, stor, med täckplåt.
- Art. nr.:
- SR 1986500
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Öppningsvinkel
- 130°
- Passar för
- Skåptyp: CM
Bredd: = 800 mm - Passar för skåptyp
- CM
- Förpackningsenhet
- 1 sats
- Nettovikt
- 4,005 kg
- Bruttovikt
- 4,205 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177529922
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentation
- Manual