- Art. nr.:
- SR 1995235
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Öppningsvinkel
- 130°
- Inbyggnadsmöjligheter
- På svängram med 19"-plan på sidan
- Tillåten belastning (statisk)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Maximal belastning 800 N vid demonterad TS-montageplåtsglidskena.
- Passar för
- Skåptyp: TS
SE
Bredd: = 800 mm
- Passar för skåptyp
- TS
- SE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,557 kg
- Bruttovikt
- 3,8 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177164932
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
SR Inbyggnadssats för svängramar, stora, med plåt, med 130°-gångjärn, belastning <1500 N