- Art. nr.:
- VX 8619050
- Produktbeskrivning
- För ökning av öppningsvinkeln från 130° till 180° i det mest framdragna montageläget.
- Fördelar
- Optimal tillgänglighet för komponenter placerade bakom svängramen samt för 19"-komponenter
- Material
- Tryckgjutgods
- Leveransens omfattning
- Gångjärn upptill och nedtill
Inkl. fastsättningsmaterial
- Öppningsvinkel
- 180°
- Observera:
- Inbyggnad endast möjlig i VX
- Tillåten belastning (statisk)
- 1 500 N
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,849 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177920293
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
VX Gångjärn 180° för svängram, stor