19"-utbyggnadsteknik

Svängramar

Med svängram kan baksidan av 19"-inbyggnaderna nås smidigt. Beroende på utförande finns en öppninngsvinkel på 130° eller 180°.

Svängramar

Små svängramar för VX, VX SE, AX, 600 mm och 800 mm breda skåp

För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").

Svängramar

Små svängramar för TS, VX SE, 600 mm och 800 mm breda skåp

Utbyggnad för TS, 600 och 800 mm breda skåp, 3–18 HE, för montage av 482,6 mm-inbyggnadskomponenter (19").

Svängramar

Stor svängram för VX, 600, 800 och 1200 mm breda skåp

För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").

Svängramar

Kompakt-svängram för AE

För inbyggnad av elektronikchassin, 482,6 mm (19") längs med hela höjden, 6–14 HE.