Utbyggnad för TS, 600 och 800 mm breda skåp, 3–18 HE, för montage av 482,6 mm-inbyggnadskomponenter (19").
- Art. nr.:
- SR 2377180
- Produktbeskrivning
- För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. vridlås med dubbel låsinsats
Material för fastsättning på inbyggnadssats - Montagekrav
- Beroende på utbyggnader behövs PS montagechassi 23×73 mm
- Observera:
- För fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
- Passar för
- Skåptyp: TS
VX SE
Bredd: = 600 mm
= 800 mm - Höjdenheter
- 18 HE
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,402 kg
- Bruttovikt
- 4,56 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177215016
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SR Svängram, liten, för TS, VX SE, för B: 600/800 mm, 18 HE
- Dokumentation
- Manual