För 600 och 1200 mm breda skåp, 22–45 HE, utan plåt, för montage av 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
- Art. nr.:
- SR 2331700
- Produktbeskrivning
- För montage på 482,6 mm (19")-inbyggnadskomponenter.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. vridlås med dubbel låsinsats
Material för fastsättning på inbyggnadssats - Montagekrav
- Beroende på utbyggnader behövs TS systemchassi 23×73 mm eller TS systemchassi 17×73 mm
- Observera:
- För fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm
= 1.200 mm
Höjd: ≥ 1.600 mm - Höjdenheter
- 31 HE
- Passar för skåptyp
- TS
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,425 kg
- Bruttovikt
- 10,974 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177021426
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SR Svängram, stor, utan plåt, för TS, VX SE, för B: 600/1200 mm, 31 HE
- Dokumentation
- Manual