För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
- Art. nr.:
- VX 8619510
- Produktbeskrivning
- För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 gångjärn 130°
Inkl. vridlås med dubbel låsinsats
Material för fastsättning på inbyggnadssats - Observera:
- För blockering av den öppna svängramen behövs ett svängramsstopp
- Beroende på utbyggnader behövs systemchassi 23 × 64 mm
- I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
- För fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
- Anmärkning om art. nr.
- För inbyggnad i AX krävs även inbyggnadssatsen AX
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
AX
Bredd: = 600 mm
= 800 mm
Höjd: ≥ 600 mm - Passar för skåptyp
- VX
- VX SE
- Höjdenheter
- 6 HE
- Passar för skåptyp
- VX
- VX SE
- AX
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,861 kg
- Bruttovikt
- 3,084 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177919570
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Svängram, små, för B: 600/800 mm, 6 HE