För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
- Art. nr.:
- VX 8619023
- Utförande
- Täckpanel på en sida
- Produktbeskrivning
- För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Ram: förzinkad
Plåt: Lackerade - Färg
- Täckplåt: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. låssystem, 130°-gångjärn
Material för fastsättning på inbyggnadssats - Montagekrav
- Beroende på utbyggnader behövs systemchassi 23 × 64 mm
- Observera:
- För blockering av den öppna svängramen behövs ett svängramsstopp
- För fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
Höjd: ≥ 2.000 mm - Höjdenheter
- 40 HE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 18,32 kg
- Bruttovikt
- 20 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177920385
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX Svängram, stor, plåt på ena sidan, för B: 800 mm, för min. skåphöjd: 2000 mm, 40 HE