Profilskenor, även för att fästa inbyggnadssatser för serversystem.
- Art. nr.:
- VX 5302157
- Produktbeskrivning
- Avsedd för påbyggnad av ett montageplan (i tum) eller för utbyggnad av delar (i tum). Det L-formade utförandet gör det möjligt att montera alla vanliga montagesatser för serversystem, som sätts fast direkt i 19"-hålen.
- Fördelar
- Integrerad, dubbelsidig HE-märkning
- Integrerade systemhål i HE-rastret på fronten och på sidan möjliggör HE-baserat montage av kabelstyrningselement för strukturering av kablage
- Tekniska data
- Runda och kvadratiska hål på sidan i HE-raster
- En potentialutjämning inuti montageplanet och med stativ sker via fästelementen
- Fästhål (i tum) inkl. HE-mittinfästning enligt standarden EIA 310 E
- Användningsområden
- För påbyggnad av en profilskena (i tum) inuti VX IT-skåpsystemet
- Material
- Stålplåt, 2,5 mm
- Ytbehandling
- Grundmålad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsläge
- bak
- Inbyggnadsmöjligheter
- Alternativa inbyggnadsbredder på 21"–24" går att ordna beroende på vald fastsättningstyp och skåpmått
- Montagekrav
- För infästning behövs en kombination med tvärstag, djupprofil eller montagevinkel
- Vilken av de olika fästmöjligheterna som kan användas beror på det aktuella skåpets mått
- Passar för
- Höjd: = 47 HE
= 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 14,4 kg
- Bruttovikt
- 14,9 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 56,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177960039
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX IT 19"-profilskenor, dynamisk, bak, 47 U
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Info sheet