Profilskenor standard, 482,6 mm (19") för VX IT

Art. nr.: VX 5302109

E-Nummer: E2505426

Avsedd för påbyggnad av ett montageplan (i tum) eller för utbyggnad av delar (i tum). Det L-formade utförandet gör det möjligt att montera alla vanliga montagesatser för serversystem, som sätts fast direkt i 19"-hålen.

Art. nr.:
VX 5302109
Utförande
för VX IT 19"-profilskena standard
Produktbeskrivning
Avsedd för påbyggnad av ett montageplan (i tum) eller för utbyggnad av delar (i tum). Det L-formade utförandet gör det möjligt att montera alla vanliga montagesatser för serversystem, som sätts fast direkt i 19"-hålen.
Fördelar
Integrerad, dubbelsidig HE-märkning
Integrerade systemhål i HE-rastret på fronten och på sidan möjliggör HE-baserat montage av kabelstyrningselement för strukturering av kablage
Tekniska data
Runda och kvadratiska hål på sidan i HE-raster
En potentialutjämning inuti montageplanet och med stativ sker via fästelementen
Fästhål (i tum) inkl. HE-mittinfästning enligt standarden EIA 310 E
Användningsområden
För påbyggnad av en profilskena (i tum) inuti VX IT-skåpsystemet
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Grundmålad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsläge
bak
Inbyggnadsmöjligheter
Alternativa inbyggnadsbredder på 21"–24" går att ordna beroende på vald fastsättningstyp och skåpmått
Montagekrav
För infästning behövs en kombination med tvärstag, djupprofil eller montagevinkel
Vilken av de olika fästmöjligheterna som kan användas beror på det aktuella skåpets mått
Passar för
Höjd: = 47 HE
= 2.200 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
8,5 kg
Bruttovikt
9,72 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
37 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177955479
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
Standard 19"-profilskenor, monteringsläge: bak, 47 U
Dokumentation
Info sheet