OCP-skena med snäppfäste, för montage av Power Supply Unit (PSU) i Rittal OCP ORV3 rack.
- Art. nr.:
- IT 7100400
- Fördelar
- OCP-accepterad lösning för snabb integrering av service- och nätverkskomponenter
- Snabbt montage och underhåll tack vare enkel klickmontering utan verktyg
- Kan belastas med upp till 80 kg per skena
- Användningsområden
- För montering till vänster och höger i OCP ORV3 rack
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- galvaniserad
- Leveransens omfattning
- null
- Passar för
- Skåptyp: OCP ORV3 rack
- Observera:
- Det krävs en skena per höjdenhet
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 2,984 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177998537
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27049002
- Produktbeskrivning
- OCP strömskena, 21", för montage av Power Supply Unit (PSU) i OCP ORV3 rack
- Dokumentation
- Manual