Adapterskena för 19"-komponenter i ORV3 rack.
- Art. nr.:
- IT 7100540
- Fördelar
- Uppbyggnad av hybridapplikationer på 19"-komponenter och 21" OCP-komponenter i ett racksystem
- Räcker till 1 OU i ORV3 rack
- Snabbt montage och underhåll tack vare enkel klickmontering utan verktyg
- Tekniska data
- Bärkraft upp till 25 kg
- Användningsområden
- För montering till vänster och höger i OCP ORV3 rack
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- galvaniserad
- Leveransens omfattning
- null
- Passar för
- Skåptyp: OCP ORV3 rack
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,674 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177998551
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- OCP adapter 21" till 19", belastning upp till max. 25 kg, för användning i OCP ORV3 rack
- Dokumentation
- Manual