OCP-skenor med snäppfäste, för montage av 21" komponenter i Rittal OCP ORV3 rack.
- Art. nr.:
- IT 7100410
- Produktbeskrivning
- För montage av 21"-komponenter i OCP ORV3 rack.
- Fördelar
- OCP-accepterad lösning för snabb integrering av service- och nätverkskomponenter
- Snabbt montage och underhåll tack vare enkel klickmontering utan verktyg
- Kan belastas med upp till 80 kg per skena
- Användningsområden
- För montering till vänster och höger i OCP ORV3 rack
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- galvaniserad
- Leveransens omfattning
- null
- Passar för
- Skåptyp: OCP ORV3 rack
- Observera:
- null
- Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 12,8 kg
- Bruttovikt
- 14,78 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177998605
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- OCP skena 21", för montage av 21” komponenter i OCP ORV3 rack