Adapterprofil 482,6 mm (19") för TS, VX SE

Art. nr.: TS 8613070

För fastsättning av kortramar och andra enheter, för delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.

Art. nr.:
TS 8613070
Produktbeskrivning
För fastsättning av kortramar och andra enheter. För delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.
Material
Strängpressad aluminiumprofil
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdenheter
17 HE
Inbyggnadsmått
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Observera:
Måttet 482,6 mm (19") fås vid montage på ramen i 600 mm breda skåp
Passar för
För PC skåp. Bakom dörr nedtill.
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,956 kg
Bruttovikt
3,157 kg
Tullvarukod
76042990
EAN
4028177438682
ECLASS 8.0
27189234