För montage av 19"-komponenter i nätverks- och serverrack och i utomhusskåpen CS New Basic
- Art. nr.:
- DK 7688000
- Produktbeskrivning
- För montage av 19"-komponenter i nätverks- och serverskåp DK PS och i utomhusskåpen CS New Basic. Profilskenorna är justerbara i djupled i steg om 25 mm. För fastsättning av profilskenor krävs en inbyggnadsvinkel.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningstillbehör
- Höjdenheter
- 24 HE
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Passar för
- Skåptyp: CS modul- och Basic skåp
DK PS
Höjd: = 1.200 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,494 kg
- Bruttovikt
- 2,693 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK 482.6 mm (19") profilskenor, 24 HE, för H: 1200 mm
- Dokumentation
- Quick guide