Denna artikel utgår: 28 jan. 2012
- Art. nr.:
- DK 7692000
- Produktbeskrivning
- För montage av 19"-komponenter i nätverks- och serverskåp DK PS och i utomhusskåpen CS New Basic. Profilskenorna är justerbara i djupled i steg om 25 mm. För fastsättning av profilskenor krävs en inbyggnadsvinkel.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningstillbehör
- Höjdenheter
- 38 HE
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Passar för
- Skåptyp: DK PS
Höjd: = 1.800 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,6 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177133426
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentation
- Quick guide