19"-profilskenor för DK PS, CS New Basic skåp

Art. nr.: DK 7695000

För montage av 19"-komponenter i nätverks- och serverrack och i utomhusskåpen CS New Basic

Art. nr.:
DK 7695000
Produktbeskrivning
För montage av 19"-komponenter i nätverks- och serverskåp DK PS och i utomhusskåpen CS New Basic. Profilskenorna är justerbara i djupled i steg om 25 mm. För fastsättning av profilskenor krävs en inbyggnadsvinkel.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningstillbehör
Höjdenheter
47 HE
Inbyggnadsmått
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Passar för
Skåptyp: DK PS
Höjd: = 2.200 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
4,9 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177133488
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentation
Quick guide