L-formad vinkel som 2:a profilskena.
- Art. nr.:
- DK 7507712
- Produktbeskrivning
- L-formad vinkel som 2:a profilskena.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för verktygslöst snabbmontage
- Höjdenheter
- 12 HE
- Observera:
- Det 2:a fastsättningsplanet ska alltid beställas i samma höjd som grundskåpet
- Delvis utbyggnad är inte möjlig
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,18 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177551510
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Profilskenor, 482.6 mm (19"), 12 HE, för FlatBox
- Dokumentation
- Info sheet