Profilskenor, metriska för TS 8

Art. nr.: DK 7794420

L-formade profilskenor för montage av metriska byggenheter och komponenter.

Art. nr.:
DK 7794420
Produktbeskrivning
De L-formade profilskenorna rymmer metriska byggenheter och komponenter. Beroende på inbyggnadssatsen kan fastsättningsmåtten 465 och 515 mm användas.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 43 SU
Passar för
Skåptyp: TS 8
Höjd: 1.200 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
19 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177350496
ECLASS 8.0
27189261
Datablad
Teknik i detalj