Denna artikel utgår: 31 jan. 2015
- Art. nr.:
- DK 7856722
- Produktbeskrivning
- Den svetsade 19"-montageramen (482,6 mm) kan monteras helt variabelt i djupled och gör det lätt att utforman det främre och bakre 19"-profilen (482,6 mm). På sidan och på baksidan har monteringsramen TS 8 skåpprofilens systemhålning, så att det är möjligt att sätta fast TS 8 systemtillbehör som kabelanslutningsskenor, kabelföringsbyglar etc.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Höjdenheter
- 47 HE
- Belastning
- Upp till 10 000 N statisk last, vid jämn lastfördelning på två 482,6 mm (19")-montageramar, vid fullständig utbyggnad.
- Observera:
- Det går inte att kombinera en 19"-montageram (482,6 mm) och en ventilationsplåt. För aktiv ventilation rekommenderas användning med modulärt fläkttak.
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
CS modul- och Basic skåp
CS modulskåp
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 11,368 kg
- Bruttovikt
- 11,966 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177402386
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261