482,6 mm (19")-profilskenor för TS, CS Toptec

Art. nr.: DK 7827120

Profilskenor i böjt utförande. Alternativt finns profilskenor som L-vinkel.

Glidskenor, tung last för TS nätverksskåp med två profilskenor

Art. nr.:
DK 7827120
Utförande
U-formade
Fördelar
Integrerade HE-markeringarna i fronten underlättar systematisk uppbyggnad i tummått
Tekniska data
Integrerad 19"-hålning (482,6 mm) (EIA-standard)
Runda och kvadratiska hål på sidan
Kromaterade för ledande förslutning på tummåttsinbyggnader
Material
Stålplåt, 2 mm
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
24 HE
Observera:
Med profilskenorna kan man även ha fastsättningsmåtten 21", 23" och 24".
Välj glidskenorna enligt respektive 19"-profilavstånd.
För kombination med de L-formade profilskenorna krävs användning av monteringsadaptern för L-formade profilskenor.
Passar för
Skåptyp: TS 8
CS Toptec
Höjd: 1.200 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,45 kg
Bruttovikt
3,64 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177234857
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Datablad
Technical Data sheet
Teknik i detalj