Denna artikel utgår: 30 okt. 2021
- Art. nr.:
- DK 5501275
- Produktbeskrivning
- Fastsvetsad 19"-montageprofil (482,6 mm) för integrering av ett montageplan i tummått inom en TS ramkonstruktion. Profilering som på TS IT för helt kompatibla system, inkl. verktygsfritt montage. Djupvariabel fastsättning mellan tak- och bottenram. Enskilda höjdenheter har dubbelriktad numrering. Montageram framtill, förberedd för integrering av kabelhantering och Dynamic Rack Control (RFID), montageram baktill för platsbesprande integrering av PDU strömskena, på båda sidor i Zero-U-Space.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Grundmålad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Höjdenheter
- 42 HE
- Inbyggnadsläge
- bak
- Belastning
- Upp till 15 000 N statisk last, vid jämn lastfördelning på två 482,6 mm (19")-montageramar, vid fullständig utbyggnad.
- Observera:
- Den yttre montagenivån på skåpramstativet är intakt för ytterligare utbyggnader, avskärmning runt om kan göras med luftstyrplåtar
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14 kg
- Bruttovikt
- 16,5 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177716483
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK 19"-montageram, 482.6 mm (19"), för BxH: 800x2000 mm baktill, RAL9005
- Dokumentation
- Manual