19"-utbyggnadsteknik

Tillbehör för profilskenor

Olika tillbehör för inbyggnad av profilskenor, för inbyggnad av komponenter i tummått.

Tillbehör för profilskenor

Täckplåtar, 482,6 mm (19"), horisontella för adapterprofiler

För utjämning mellan inbyggnader som placerats i full skåphöjd, 482, 6 mm (19") och den inre skåphöjden.

Tillbehör för profilskenor

Extra fäste för profilskenor för VX IT 19"-profilskena standard

Tilläggsmontage av profilskenor för VX IT för att motverka ojämn viktfördelning.

Tillbehör för profilskenor

Måttejpremsor 482,6 mm (19")

Med numerisk märkning i tummått för tydlig markering av höjdenheter, upp till maximalt 56 HE.

Tillbehör för profilskenor

Fastsättningssats, 2 HE för montagekomponenter i tummått

Möjliggör snabb och enkel integration av extra montageytor på 2 HE inom ett skåp genom fastsättning på skåpramen eller sidledes på existerande profilskenor.

Tillbehör för profilskenor

Extra fäste för profilskenor med L-formade profilskenor

Motverkar användning av de i inbyggnadsvinkeln monterade profilskenorna vid ojämnt fördelad last, fastsättning direkt på 482,6 mm profilskenor (192) och på djupmonterade systemchassin.

Tillbehör för profilskenor

Montagevinkel för VX IT 19"-profilskenor

Montagevinkel för VX IT 19"-profilskenor, för infästning av profilskenor i VX IT nätverks-/serverskåp.

Tillbehör för profilskenor

Adapterstycken, 482,6 mm (19") för VX, VX SE

Adapterprofilens 1 HE-delstycke. För installation av enskilda ramverk och andra 19"-enheter.

Tillbehör för profilskenor

Adapterstycken, 482,6 mm (19") för TS, VX SE

Adapterprofilernas 1 HE delstycke, för inbyggnad av enstaka kortramar och andra enheter.