Tilläggsmontage av profilskenor för VX IT för att motverka ojämn viktfördelning.
- Art. nr.:
- IT 5302124
- Produktbeskrivning
- Motverkar att profilskenorna blir skeva vid ojämnt fördelad last. De monteras direkt mellan profilskenan och en montageprofil på det yttersta montageplanet i VX ramkonstruktionen.
- Fördelar
- Kan även användas för individuell infästning vid 19"-delutbyggnad
- Användningsområden
- För fixering av 482,6 mm (19")-profilskenan standard på det yttre montageplanet
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,533 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177955523
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX IT-monteringsskenor till 19"-standard, B: 800 mm
- Dokumentation
- Info sheet