Montagevinkel för VX IT 19"-profilskenor

Art. nr.: VX 5302169

E-Nummer: E2505442

Montagevinkel för VX IT 19"-profilskenor, för infästning av profilskenor med tummått i VX IT nätverks-/serverskåp.

Art. nr.:
VX 5302169
Utförande
för VX IT 19"-profilskena standard
Fördelar
En potentialutjämning för profilskenorna sker direkt via infästningen
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,194 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177955622
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
Montagevinkel för VX IT 19" profilskenor, för infästning av profilskenor med tummått, standard, i VX IT nätverks-/serverskåp, bredd 800 mm. Fastsättning sker upptill och nedtill på tvärstaget för rack med 800 mm bredd.
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Info sheet