Adapterprofilens 1 HE-delstycke. För installation av enskilda ramverk och andra 19"-enheter.
- Art. nr.:
- VX 8619330
- Produktbeskrivning
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Höjdenheter
- 1 HE
- Inbyggnadsmått
- Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
- Observera:
- Måttet 482,6 mm (19") fås vid montage på ramen i 600 mm breda skåp
- Djupledsförskjuten inbyggnad i 600 mm breda skåp via systemchassi 18 x 64 mm är möjlig
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,22 kg
- Bruttovikt
- 0,22 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Adapterstycke 19", 1 HE