L-formade profilskenor, även för att fästa inbyggnadssatser för serversystem.
- Art. nr.:
- VX 5302111
- Utförande
- för VX IT 19"-profilskena standard
- Produktbeskrivning
- För montage av profilskenor i tum.
- Fördelar
- Extra hög lastupptagning upp till 15 000 N
- Högre stabilitet genom förbättrad lastfördelning
- Möjlig att bygga ut symmetriskt eller asymmetriskt
- Mer plats för kabelhantering eller integration av en Liquid Cooling Unit (LCU) vid ensidig, asymmetrisk (på sidan) installation
- Optimal för integration av profilskenor (i tum) för den alternativa utbyggnaden med 21"-, 23"- eller 24"-komponenter
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Djupprofiler
Inkl. fastsättningsmaterial
4 djupprofiler (2 upptill, 2 nedtill) - Montagekrav
- För fastsättning av profilskenor i skåp med djup >1000 mm och bredd 600 mm behövs även profilskenan för VX IT
- Passar för
- Skåptyp: VX IT, Standard
Bredd: > 600 mm
Djup: = 1.000 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 8,8 kg
- Bruttovikt
- 9,1 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177955493
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- Djupprofil för 482,6 mm (19") profilskenor, för att passa profilskenor med tummått. För skåpbredd: > 600 mm, För skåpdjup: = 1 000 mm, stålplåt, målad, RAL 9005
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Info sheet