- Art. nr.:
- VX 5302170
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av profilskenor i skåp med djup >1000 mm och bredd 800 mm, vid användning av tvärstag. Profilskenan förbättrar lastfördelningen i nätverks-/serverskåp.
- Tekniska data
- Runda och kvadratiska hål på sidan
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Profilskenan skruvas fast i mitten i tvärled under djupprofilerna på ramkonstruktionen
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
Djup: > 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,83 kg
- Bruttovikt
- 0,961 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177955639
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DIN-skena för VX IT