För djup- och breddvariabel fastsättning av profilskenor med tummått, standard, i 800 mm breda VX IT nätverks-/serverskåp.
- Art. nr.:
- VX_IT 5302167
- Utförande
- för VX IT 19"-profilskena standard
- Produktbeskrivning
- För breddvariabel fastsättning av profilskenan med tummått som standard i 800 mm breda VX IT nätverks-/serverskåp.
- Fördelar
- Möjlig att bygga ut symmetriskt eller asymmetriskt
- Mer plats för kabelhantering eller integration av en Liquid Cooling Unit (LCU) vid ensidig, asymmetrisk (på sidan) installation
- Optimal för integration av profilskenor (i tum) för den alternativa utbyggnaden med 21"-, 23"- eller 24"-komponenter
- För att öka energieffektiviteten hos integrerad klimatanpassning inomhus kan utrymmet omkring montageplanet avgränsas med luftstyrningsplåtar så att kalluften kan riktas exakt och för att frånluftströmmar ska kunna förhindras.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Belastning
- 4000 N
- Montagekrav
- Fastsättning sker direkt på ramkonstruktionen
- För fastskruvning av profilskenorna på tvärstagen krävs dessutom montagevinklar för VX IT 19"-profilskenor 5302169.
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,6 kg
- Bruttovikt
- 3,82 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- Tvärstag, för VX IT profilskena, standard, 482,6 mm (19"), för djup- och breddvariabel fastsättning i 800 mm breda skåp