För djup- och breddvariabel fastsättning av profilskenor med tummått, dynamic, nedtill i 800 mm breda VX IT nätverks-/serverskåp.
- Art. nr.:
- VX_IT 5302168
- Utförande
- för VX IT 19"-profilskena dynamic
- Produktbeskrivning
- För breddvariabel fastsättning av profilskenan med tummått som standard i 800 mm breda VX IT nätverks-/serverskåp.
- Fördelar
- Möjlig att bygga ut symmetriskt eller asymmetriskt
- Mer plats för kabelhantering eller integration av en Liquid Cooling Unit (LCU) vid ensidig, asymmetrisk (på sidan) installation
- Optimal för integration av profilskenor (i tum) för den alternativa utbyggnaden med 21"-, 23"- eller 24"-komponenter
- För att öka energieffektiviteten hos integrerad klimatanpassning inomhus kan utrymmet omkring montageplanet avgränsas med luftstyrningsplåtar så att kalluften kan riktas exakt och för att frånluftströmmar ska kunna förhindras.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Belastning
- Den maximala belastningsförmågan för ett montageplan på tvärstaget är 7 500 N per montageplan resp. 15 000 N per skåp.
- Montagekrav
- Fastsättning sker direkt på ramkonstruktionen. Används endast på profilskenornas undersida.
- På ovansidan kompletteras med tvärstag för VX IT profilskena standard 5302167. För fastskruvning av profilskenorna på tvärstagen krävs dessutom montagevinklar för VX IT 19"-profilskenor 5302169.
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 6,1 kg
- Bruttovikt
- 6,3 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177970847
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX IT Tvärstag för 19" dynamic, för djup- och breddvariabel fastsättning av profilskenor med tummått, dynamic, nedtill i 800 mm breda VX IT nätverks-/serverskåp.