- Art. nr.:
- DK 7063883
- Produktbeskrivning
- Glidskenan dras ut till den önskade längden och fästs mellan det främre och bakre montageplanet. Ihängningskrokar på baksidan och förskruvning på framsidan gör det lätt att montera skenan utan hjälp. De inbyggnadskomponenter som skall integreras skjuts in på glidskenan i horisontellt läge och fixeras vid önskemål via fastsättningshål på montageplanet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Glidskenans särskilt smala konstruktion gör det möjligt att använda den i de flesta integrationsfall på inbyggnadskomponenter i tummått. På grund av att den monteras på det standardiserade montageplanet är den oberoende av tillverkare. Glidskenan minskar montageutrymmet under glidskenan, så att underliggande höjdenheter enbart kan användas i begränsad utsträckning.
- Tillåten belastning (statisk)
- 80 kg
- Placeringsyta
- Bredd: 50 mm
- Längd
- 590: 930 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,25 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261