För TS nätverksskåp med två profilskenor, för att stödja extra tunga inbyggnader.
- Art. nr.:
- DK 7492500
- Utförande
- För fast inbyggnad mellan två 19" fastsättningsprofiler
- Produktbeskrivning
- För att stödja extra tunga inbyggnader. Glidskenorna hängs in enkelt på de U-formade profilskenorna och säkras med skruvar. Den kombinerade användningen med extra tvärsträvor eller vid 800 mm breda skåp, med extrafastsättning av profilskenor, motverkar att profilskenorna böjs vid ojämnt fördelad last.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between mounting levels
- 498 mm
- Belastning
- 80 kg, statisk last
- Observera:
- Kan inte användas i kombination med 19"-montageram
- Välj glidskenorna enligt respektive 19"-profilavstånd.
- För kombination med de L-formade profilskenorna krävs användning av monteringsadaptern för L-formade profilskenor.
- Placeringsyta
- Bredd: 55 mm
Djup: 461 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,24 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177221703
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentation
- Info sheet