För montage mellan en främre och bakre profilskena, för att stödja extra tunga inbyggnader i tummått.
- Art. nr.:
- DK 7963410
- Produktbeskrivning
- För montage mellan det främre och bakre 19”-fastsättningsplanet. Glidskenorna kan ge stöd åt tunga 19"-komponenter.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Placeringsyta
- Bredd: 85 mm
Djup: 424 mm - Passar för
- Skåptyp: TE 8000
EL - Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,08 kg
- Bruttovikt
- 2,28 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177443945
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Glidskenor, placeringsyta BXD: 85x424 mm 80 kg, statisk, profilavstånd: 495 mm för TE