Med dubbelsidig fastsättning mellan den främre och bakre adapterprofilen, 482,6 mm (19") resp. adapterstycken, 482,6 mm (19").
- Art. nr.:
- TS 8613160
- Produktbeskrivning
- Montage mellan den främre och bakre adapterprofilen, 482,6 mm (19") resp. adapterstycket, 482,6 mm (19").
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Djup: = 600 mm - Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19" - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 4,29 kg
- Bruttovikt
- 4,485 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS Glidskenor för TS-adapterprofil, fastsättning på båda sidor, för D: 600 mm